Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contacto direto
igus® Lda.

R Engº Ezequiel Campos, 239

4100-232 Porto

226 109 000*
PT(PT)

Power & Signal

Quantidade de produtos: 9

Han EE® Quick Lock module 09140122632 / 09140122732

Number of contacts: 12, silver-plated
Electrical data: 10A / 250V
Connection type: Quick Lock connection
Conductor cross-section: 0.25 ... 1.5mm²
A partir de 19,49 EUR/un.
2 referências, das quais:
2 Referências com saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Han DD® module 09140123102 / 09140123002

Number of contacts: 12
Electrical data: 10 A / 250V
Conductor cross-section: 0.14 ... 2.5mm²
Connection type: Crimp connection, Han ® D
A partir de 4,57 EUR/un.
2 referências, das quais:
2 Referências com saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Han® DDD module 09140173001 / 09140173101

Number of contacts: 17
Electrical data: 10A / 150V
Conductor cross-section: 0.14 ... 2.5mm²
Connection type: Crimp connection, Han ® D
A partir de 6,90 EUR/un.
2 referências, das quais:
2 Referências com saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Han DD® Quad module 09140423001 / 09140423101

Number of contacts: 42
Electrical data: 10A / 150V
Conductor cross-section: 0.14 ... 2.5mm²
Connection type: Crimp connection, Han ® D
A partir de 11,00 EUR/un.
2 referências, das quais:
2 Referências com saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Han® High Density module 09140253001 / 09140253101

Number of contacts: 25
Electrical data: 4 A / 50 V
Conductor cross-section: 0.08 ... 0.52mm²
Connection type: Crimp connection, D-Sub
A partir de 11,32 EUR/un.
2 referências, das quais:
2 Referências com saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

5 A - D-Sub - crimp contacts pin

5A - D-sub - crimp contacts pin (gold-plated or HMC gold-plated) (PU: 100 pieces)
A partir de 92,05 EUR/un.
6 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

5 A - D-Sub - crimp contacts bushing

5A - D-sub - crimp contacts socket (gold-plated or HMC gold-plated) (PU: 100 pieces)
A partir de 60,31 EUR/un.
6 referências, das quais:
4 Referências com saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

10 A - Han D® - crimp contacts pin

10A - Han D® - crimp contacts pin (silver-plated or gold-plated) (PU: 100 pieces)
A partir de 84,11 EUR/un.
Ir para a página do produto

10 A - Han D® - crimp contacts bushing

10A - Han D® - crimp contacts socket (silver-plated or gold-plated) (PU: 100 pieces)
A partir de 87,29 EUR/un.
12 referências, das quais:
6 Referências com saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h